Złącze NLFA-D-U14-B1.2-PP-P10
8104288
GTIN 4052568578633
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Przyłącze mediów płynnych
UNF1/4-28
Przyłącze mediów płynnych 2
do przewodu o średnicy wew. 1,2 mm
Konstrukcja
kształt prosty
Temperatura medium
0 °C - 35 °C
Konstrukcja
Mocowanie przewodu przez końcówkę nasadkową