Zawór proporcjonalny ciśnienia VPPI-5L-3-G18-0L6H-V1-S1D

8104665

GTIN 4052568459628

Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Funkcja zaworu
3-drogowy zawór proporcjonalny ciśnienia
Przyłącze pneumatyczne 1
G1/8
Zakres regulacji ciśnienia
0 bar - 6 bar
Ciśnienie robocze
6 bar - 8 bar
Zakres napięcia roboczego DC
21.6 V - 27.6 V