Zawór proporcjonalny ciśnienia VPPI-5L-3-G18-1V1H-V1-S1D

8104673

GTIN 4052568459703

Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Funkcja zaworu
3-drogowy zawór proporcjonalny ciśnienia
Przyłącze pneumatyczne 1
G1/8
Zakres regulacji ciśnienia
-1 bar - 1 bar
Ciśnienie robocze
1 bar - 2 bar
Zakres napięcia roboczego DC
21.6 V - 27.6 V