Cewka VACC-S13-18-K4-1U-EX4ME
8109396
GTIN 4052568461201
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Przyłącze elektryczne
Skrzynka zaciskowa, przepust dla kabla z gwintem M20x1,5
Parametry cewki
24 V DC: 1,8 W - 24 V AC: 40/65 Hz, moc 1,8 VA
Stopień ochrony
IP65