Fluidic Muscle DMSP-40-120N-RM-CM

8114530

GTIN 4052568459420

Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Wielkość
40
Siła teoretyczna przy ciśnieniu 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
6000 N
Długość znamionowa
120 mm
Maks. skrócenie
25% długości znamionowej