Czujnik ciśnienia SPAN-B-B11R-M5FAL-PN-L1
8114756
GTIN 4052568552145
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Zakres pomiaru ciśnienia – wartość początkowa
-1 bar
Wartość końcowa zakresu pomiaru ciśnienia
10 bar
Funkcja elementu przełączającego
Normalnie zamknięty/ normalnie otwarty, przełączalny
Przyłącze pneumatyczne
Gwint wewnętrzny M5