Czujnik ciśnienia SPAN-B-B2R-M5FAL-PN-L1
8114757
GTIN 4052568552152
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Zakres pomiaru ciśnienia – wartość początkowa
-1 bar
Wartość końcowa zakresu pomiaru ciśnienia
1 bar
Funkcja elementu przełączającego
Normalnie zamknięty/ normalnie otwarty, przełączalny
Przyłącze pneumatyczne
Gwint wewnętrzny M5