Czujnik ciśnienia SPAN-B-B11R-R18M-PN-L1+2.5S
8114768
GTIN 4052568552831
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Zakres pomiaru ciśnienia – wartość początkowa
-1 bar
Wartość końcowa zakresu pomiaru ciśnienia
10 bar
Funkcja elementu przełączającego
Normalnie zamknięty/ normalnie otwarty, przełączalny
Przyłącze pneumatyczne
Gwint zewnętrzny R1/8