Chwytak równoległy DHPC-L-16-A-B
8116806
GTIN 4052568554583
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Siła chwytu na szczękę chwytającą przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), zamykanie
53.9 N
Skok na szczękę chwytającą
6 mm
Sygnalizacja położenia
do wyłącznika zbliżeniowego
Maks. siła na szczękach chwytaka Fz, statyczna
84 N
Maks. masa na zewnętrzny palec chwytaka
50 g