Chwytak równoległy DHPC-20-A-S-2

8116819

GTIN 4052568563943

Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Siła chwytu na szczękę chwytającą przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), zamykanie
79.8 N
Skok na szczękę chwytającą
5 mm
Sygnalizacja położenia
do wyłącznika zbliżeniowego
Maks. siła na szczękach chwytaka Fz, statyczna
101.3 N
Maks. masa na zewnętrzny palec chwytaka
110 g