Chwytak równoległy DHPC-25-A-S-1

8116850

GTIN 4052568564230

Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Siła chwytu na szczękę chwytającą przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), zamykanie
127.8 N
Skok na szczękę chwytającą
7 mm
Sygnalizacja położenia
do wyłącznika zbliżeniowego
Maks. siła na szczękach chwytaka Fz, statyczna
155.9 N
Maks. masa na zewnętrzny palec chwytaka
160 g