Chwytak równoległy DHPC-32-A-NO-S-1

8116888

GTIN 4052568564599

Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Siła chwytu na szczękę chwytającą przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), zamykanie
207.6 N
Skok na szczękę chwytającą
11 mm
Sygnalizacja położenia
do wyłącznika zbliżeniowego
Maks. siła na szczękach chwytaka Fz, statyczna
246.8 N
Maks. masa na zewnętrzny palec chwytaka
280 g