Chwytak równoległy DHPC-40-A-S
8116894
GTIN 4052568564643
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Siła chwytu na szczękę chwytającą przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), zamykanie
358.6 N
Skok na szczękę chwytającą
15 mm
Sygnalizacja położenia
do wyłącznika zbliżeniowego
Maks. siła na szczękach chwytaka Fz, statyczna
351.5 N
Maks. masa na zewnętrzny palec chwytaka
400 g