Cewka VACC-S18-35-K4-1U-KS4ME
8118317
GTIN 4052568588366
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Przyłącze elektryczne
Skrzynka zaciskowa, przepust dla kabla z gwintem M20x1,5
Parametry cewki
24 V DC: 3,5 W - 24 V AC: 50/60 Hz, moc 3,5 VA
Stopień ochrony
IP66