Siłownik z prowadzeniem DFM-12-10-P-A-KF-F1A
8118631
GTIN 4052568556204
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Ø tłoka
12 mm
Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), przy wysuwie
68 N
Skok
10 mm
Amortyzacja
elastyczne pierścienie/płytki amortyzujące z obu stron
Sygnalizacja położenia
do wyłącznika zbliżeniowego