Siłownik z prowadzeniem DFM-20-25-P-A-KF-F1A
8118851
GTIN 4052568557010
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Ø tłoka
20 mm
Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), przy wysuwie
188 N
Skok
25 mm
Amortyzacja
elastyczne pierścienie/płytki amortyzujące z obu stron
Sygnalizacja położenia
do wyłącznika zbliżeniowego