Czujnik ciśnienia SPAN-B11R-Q4-PNLK-PNVBA-L1
8134895
GTIN 4052568553159
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Zakres pomiaru ciśnienia – wartość początkowa
-1 bar
Wartość końcowa zakresu pomiaru ciśnienia
10 bar
Funkcja elementu przełączającego
Normalnie zamknięty/ normalnie otwarty, przełączalny
Przyłącze pneumatyczne
do przewodu o średnicy zewn. 4 mm
Wyjście analogowe
0 - 10 V - 4 – 20 mA - 1 - 5 V