Generator podciśnienia OVEL-7-H-15-P-VQ4-UC-C-A-V1PNLK-H3
8141087
GTIN 4052568566616
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Średnica nominalna dyszy Lavala
0.7 mm
Maks. podciśnienie
92 %
Maks. szybkość wysysania w odniesieniu do atmosfery
17 l/min