Elektrozawór VUVG-B10-T32H-MZT-F-1T1L-F1A
8141520
GTIN 4052568576592
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Funkcja zaworu
2x3/2 otwarty/zamknięty monostabilny
Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)
130 l/min
Pneumatyczne przyłącze robocze
Kołnierz
Sposób uruchamiania
Elektryczny