Przekładnia EMGA-80-A-G8-100A
8141747
GTIN 4052568565268
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Ciągły wyjściowy moment obrotowy
50 Nm
Maks. prędkość obrotowa napędu
7000 1/min
Sztywność skrętna
4.2 Nm/arcmin
Przełożenie przekładni
8:1
Typ przekładni
Przekładnia kątowa