Przekładnia EMGA-60-P-G8-SST-57
8141764
GTIN 4052568565404
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Ciągły wyjściowy moment obrotowy
18 Nm
Maks. prędkość obrotowa napędu
13000 1/min
Sztywność skrętna
2.4 Nm/arcmin
Przełożenie przekładni
8:1
Typ przekładni
Przekładnia planetarna