Nypel podwójny NPFC-DS-G38-G12-M
8142589
GTIN 4052568568221
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Przyłącze pneumatyczne 1
G1/2
Przyłącze pneumatyczne 2
G3/8
Temperatura otoczenia
-10 °C - 60 °C
Ciśnienie robocze
-0.95 bar - 10 bar