Redukcja NPFC-RS-G12-G14-MF
8142597
GTIN 4052568568306
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Przyłącze pneumatyczne 1
G1/2
Przyłącze pneumatyczne 2
G1/4
Temperatura otoczenia
-10 °C - 60 °C
Ciśnienie robocze
-0.95 bar - 10 bar