Złącze wtykowe NPQE-DK-M5-Q4-F1A-P10

8144595

GTIN 4052568581107

Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Przyłącze pneumatyczne 1
Gwint zewnętrzny M5
Przyłącze pneumatyczne 2
do przewodu o średnicy zewn. 4 mm
Konstrukcja
kształt prosty
Temperatura otoczenia
-5 °C - 60 °C
Średnica nominalna
2.5 mm