Zawór proporcjonalny ciśnienia VEAB-B-26-D12-F-V2-1R1

8153668

GTIN 4052568579746

Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Funkcja zaworu
3-drogowy zawór proporcjonalny ciśnienia
Przyłącze pneumatyczne 1
Kołnierz
Przyłącze elektryczne
M8x1 - Wtyczka - wg EN 60947-5-2
Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)
5 l/min
Normalny przepływ nominalny 2-3
4 l/min