Czujnik przepływu SFAH-50U-Q6AR-PNLK-PNVBA-M8
8158424
GTIN 4052568584177
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Wartość końcowa charakterystyki przepływu
50 l/min
Medium robocze
Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [6:4:4] - Azot
Ciśnienie robocze
-0.9 bar - 10 bar
Kierunek przepływu
jednokierunkowy