Złącze wtykowe NPQE-L-M5-Q6-F1A-P10
8158776
GTIN 4052568599034
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Przyłącze pneumatyczne 1
Gwint zewnętrzny M5
Przyłącze pneumatyczne 2
do przewodu o średnicy zewn. 6 mm
Konstrukcja
Kształt L
Temperatura otoczenia
-5 °C - 60 °C
Średnica nominalna
2.3 mm