Łącznik wtykowy L NPQE-L-Q10-E-F1A-P10
8158799
GTIN 4052568599263
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Przyłącze pneumatyczne 1
do przewodu o średnicy zewn. Ø 10 mm
Przyłącze pneumatyczne 2
do przewodu o średnicy zewn. 10 mm
Konstrukcja
Kształt L
Temperatura otoczenia
-5 °C - 60 °C
Średnica nominalna
9.3 mm