Łącznik wtykowy Y NPQE-Y-Q8-E-F1A-P10

8158806

GTIN 4052568599324

Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Przyłącze pneumatyczne 1
Do przewodu o średnicy zewn. 8 mm
Przyłącze pneumatyczne 2
do przewodu o średnicy zewn. 8 mm
Konstrukcja
Kształt Y
Temperatura otoczenia
-5 °C - 60 °C
Średnica nominalna
8.2 mm