Czujnik przepływu SFAB-10U-HQ6-PNLK-PNVBA-M12
8162824
GTIN 4052568594664
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Wartość końcowa charakterystyki przepływu
10 l/min
Medium robocze
Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [6:4:4] - Dwutlenek węgla - Azot
Ciśnienie robocze
0 bar - 10 bar
Przyłącze pneumatyczne
dla przewodu o średnicy zewn. Ø 6 mm