Czujnik przepływu SFAB-1000U-HQ10-PNLK-PNVBA-M12
8162834
GTIN 4052568594763
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Wartość końcowa charakterystyki przepływu
1000 l/min
Medium robocze
Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4] - Dwutlenek węgla - Azot
Ciśnienie robocze
0 bar - 10 bar
Przyłącze pneumatyczne
dla przewodu o średnicy zewn. Ø 10 mm