Elektrozawór VUVG-L10-T32C-MZT-M5-1H2L-F1A

8164332

GTIN 4052568611927

Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Funkcja zaworu
2x3/2 zamknięty, monostabilny
Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)
135 l/min
Pneumatyczne przyłącze robocze
M5
Sposób uruchamiania
Elektryczny