Elektrozawór VUVG-L14-T32H-MZT-G18-1H2L-F1A

8164566

GTIN 4052568612382

Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Funkcja zaworu
2x3/2 otwarty/zamknięty monostabilny
Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)
500 l/min
Pneumatyczne przyłącze robocze
G1/8
Sposób uruchamiania
Elektryczny