Elektrozawór VUVG-L14-B52-ZT-G18-1H2L-F1A
8164569
GTIN 4052568612412
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Funkcja zaworu
5/2-drogowy, bistabilny
Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)
780 l/min
Pneumatyczne przyłącze robocze
G1/8
Sposób uruchamiania
Elektryczny