Siłownik znormalizowany DSBC-80-500-D3-PPSA-N3
8165598
GTIN 4052568598006
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Sposób działania
Dwustronnego działania
Ø tłoka
80 mm
Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), przy wysuwie
3016 N
Skok
500 mm
Amortyzacja
samonastawna amortyzacja pneumatyczna w położeniu końcowym