Zawór wolnego startu i odpowietrzający MS6-SV-1/2-D-10V24P-2M12-SO-RG
8165924
GTIN 4052568588854
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Przyłącze pneumatyczne 1
G1/2
Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)
4300 l/min
Ciśnienie robocze
3.5 bar - 10 bar
Sposób uruchamiania
Elektryczny