Elektrozawór VSNC-FK-M32C-RD-G18-1C1-S

8166611

GTIN 4052568601614

Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Konstrukcja
Konstrukcja z uszczelnieniami na tłoczku
Funkcja zaworu
3/2 zamknięty, monostabilny
Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)
400 l/min
Ciśnienie robocze
2.5 bar - 8 bar