Napęd liniowy DFPC-160-200-D-V4EX4-39E-31S-M16P-W2

8172143

GTIN 4052568610333

Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Ø tłoka
160 mm
Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), przy wysuwie
12064 N
Skok
200 mm
Sygnalizacja położenia
do wyłącznika zbliżeniowego