Napęd liniowy DFPC-125-125-D-V4EX4-40E-17S-M16P-W2

8172150

GTIN 4052568610401

Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Ø tłoka
125 mm
Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), przy wysuwie
7363 N
Skok
125 mm
Sygnalizacja położenia
do wyłącznika zbliżeniowego