Napęd liniowy DFPC-250-500-D-V4EX4-3E-45S-M24P-W2

8172158

GTIN 4052568610470

Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Ø tłoka
250 mm
Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), przy wysuwie
29452 N
Skok
500 mm
Sygnalizacja położenia
do wyłącznika zbliżeniowego