Napęd liniowy DFPC-320-600-D-V4EX4-7E-57S-M24P-W2
8172332
GTIN 4052568610487
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Ø tłoka
320 mm
Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), przy wysuwie
48255 N
Skok
600 mm
Sygnalizacja położenia
do wyłącznika zbliżeniowego