Elektrozawór VUVG-L18-B52-ZT-G14-1H2L-F1A

8172846

GTIN 4052568617981

Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Funkcja zaworu
5/2-drogowy, bistabilny
Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)
1380 l/min
Pneumatyczne przyłącze robocze
G1/4
Sposób uruchamiania
Elektryczny