Elektrozawór VUVG-LK10-B52-T-M7-1H2L-F1A
8173204
GTIN 4052568607326
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Funkcja zaworu
5/2-drogowy, bistabilny
Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)
340 l/min
Pneumatyczne przyłącze robocze
M7
Sposób uruchamiania
Elektryczny