Filtr-regulator ciśnienia MS6-LFR-1/2-D6-C-P-M-AG-MPA-F1A-B

8175822

GTIN 4052568613174

Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Przyłącze pneumatyczne 1
G1/2
Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)
4750 l/min
Zakres regulacji ciśnienia
0.3 bar - 7 bar
Maks. histereza ciśnienia
0.35 bar