Siłownik kompaktowy ADN-20-35-I-PPS-A
8178865
GTIN 4052568621506
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Sposób działania
Dwustronnego działania
Ø tłoka
20 mm
Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), przy wysuwie
188 N
Skok
35 mm
Amortyzacja
samonastawna amortyzacja pneumatyczna w położeniu końcowym