Siłownik kompaktowy ADN-25-70-A-P-A

8178877

GTIN 4052568621520

Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Sposób działania
Dwustronnego działania
Ø tłoka
25 mm
Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), przy wysuwie
295 N
Skok
70 mm
Amortyzacja
elastyczne pierścienie/płytki amortyzujące z obu stron