Pozycjoner CMSH-S-VDE1-S-A-AL-G14-C1M20-HA-V2
8186701
GTIN 4052568625337
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Temperatura otoczenia
-40 °C - 80 °C
Wejścia analogowe, zakres sygnałów
4 - 20 mA z HART
Ciśnienie robocze
1.4 bar - 8 bar