Filtr-regulator ciśnienia MS6-LFR-1/2-D6-ERV-RG-AS

8190245

GTIN 4052568635572

Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Przyłącze pneumatyczne 1
G1/2
Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)
6200 l/min
Zakres regulacji ciśnienia
0.3 bar - 7 bar
Dokładność filtracji
40 µm