Generator podciśnienia OVPN-23-L3-PG14-G34-UA

8199148

GTIN 4052568661175

Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Średnica nominalna dyszy Lavala
2.3 mm
Maks. podciśnienie
81 %
Maks. szybkość wysysania w odniesieniu do atmosfery
748 l/min