Wkład do generatora podciśnienia OASP-G4-14-L2
8199152
GTIN 4052568661205
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Średnica nominalna dyszy Lavala
1.4 mm
Maks. podciśnienie
81 %
Maks. szybkość wysysania w odniesieniu do atmosfery
160 l/min